ZHCABQ2A January 2022 – July 2022 DP83TD510E , ESDS302 , LM5155 , LM66100 , MSP430FR2476 , TL431LI , TLV3012
PD 包括 TPS2660 电子保险丝,这是一款具有全套保护功能的宽电源输入电压保护器件。该元件提供过流、过压和欠压保护以及压摆率控制。此外,电子保险丝提供反极性保护并集成了背靠背 FET,可提供反向电流阻断。电子保险丝由带有关断引脚的微控制器启用和禁用。对于系统状态监控,该器件提供了故障和电流监视器输出,该输出被馈送至微控制器的其中一个模拟引脚。PD 将电子保险丝配置为自动重试模式。

电子保险丝直接由 SCCP 线路供电,并放置在隔离式直流/直流转换器系统块之前。
需要注意的是,连接到具有旁路电容器的 SCCP 线路中的每个器件都会增加该线路的总电容,该线路也是系统中的 SCCP 通信总线。IEEE 802.3bu 和 802.3cg 标准规定,检测期间 PSE 输出端 SCCP 线路上的总电容必须低于 2.64µF(A-D 型)和 400nF(E 型)。PD 的输入电容必须低于 200nF(A-D 型)和 400nF(E 型)。