ZHCABP4 May 2022 AM623 , AM625
AM62 处理器使用多种基本技术来降低工作和静态功耗。表 2-1 显示了 AM62x 电源管理特性和优势。
| 关键特性 | AM62x 电源管理 | 优势 |
|---|---|---|
| 低功耗模式 | DeepSleep,仅 MCU,待机,部分 I/O | 更长的电池工作寿命 |
| 主动电源管理 | 在 125MHz 下的低总线时钟工作频率 (OPP low) | 在低活跃度用例中的低工作功耗 |
| 动态频率调整 (DFS) | 热管理 | |
| 电源简化 |
电压为 0.75V 时高达 1.25GHz (A53) 电压为 0.85V 时高达 1.4GHz (A53) |
通过 0.75V 内核电源实现差分低功耗功能 通过 0.75V 内核电源实现更高性能 |
|
单核电源 更简单的电源域 |
用于电源管理的成本更低的电源解决方案和更简单的软件控制 | |
| 通过集成 LDO 简化电源时序,实现低成本的分立式电源解决方案 |
更容易优化整个系统的电源解决方案 低成本的电源解决方案 |
|
| 配套 PMIC | 低成本的新型 PMIC | 为 AM62x 而优化的低成本 PMIC |