ZHCABP4 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2AM62x 电源管理特性
    1. 2.1 低功耗模式
    2. 2.2 主动电源管理
    3. 2.3 电源简化
    4. 2.4 电源解决方案
  4. 3低功耗处理器架构注意事项
  5. 4AM62x 功耗
  6. 5功耗估算工具
  7. 6总结

电源简化

当涉及到电源优化时,必须考虑 SoC 在给定系统中的使用方式,同时考虑整体系统电源优化,而不仅仅是 SoC 电源 — 这是整体方法的关键部分。最大限度地减少 SoC 所需的专用电源轨数量不仅可以简化电源解决方案。AM62x 器件采用共享内核 vdd 架构,可灵活调整电压电平以满足广泛应用的需求。

为给定应用选择正确的内核电压可优化系统功率。AM62x 器件能够证明,将核心电源从 0.8V(工艺节点的标准核心电压)调整到 0.75V,有功功率总共降低了 15%。另一方面,在性能是关键问题时,将核心电源从 0.8V 调整到 0.85V 可使器件性能提高 15%。

AM62x 处理器支持没有 DVFS/AVS 的简单内核电源,并为整个 SoC 提供 100K POH 和固定内核电压,具有完整的性能授权。