ZHCABP4 May 2022 AM623 , AM625
表 4-1 显示了各种 SoC 状态下的功耗以及功率和性能的可扩展性。通过利用低功耗模式实施和技术,AM62 处理器在运行频率为 1GHz 的单个 A53 内核上实现了低于 500mW 的功耗。其功耗几乎是前几代类似的低功耗低成本处理器所实现的功耗的一半。当四核 A53 在全部四个内核 (1.4GHz) 上运行压力应用程序时,AM62x 处理器功率仍可低于 1W。
|
在 1GHz 下的 Cortex A53 0.75V VDD_CORE |
在 1.4GHz 下的 Cortex A53 0.85V VDD_CORE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
空闲 1xA53 (mW) |
Dhrystone 1xA53 (mW) |
Dhrystone 4xA53 (mW) |
空闲 1xA53 (mW) |
Dhrystone 1xA53 (mW) |
Dhrystone 4xA53 (mW) |
|
| VDD_CORE | 343 | 395 | 570 | 466 | 565 | 880 |
| VDDR_CORE | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| VDDS_DDR | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 总计(无 I/O 和模拟) | 391 | 444 | 622 | 513 | 614 | 933 |