ZHCABP4 May 2022 AM623 , AM625
嵌入式系统在各种应用中的日益普及促使在单个 SoC 上实现更高的集成。这种高度集成度会导致更高的功耗、增加热系统成本、降低性能,并缩短电池寿命。为了克服这些挑战, SoC 应根据其在目标嵌入式系统中的使用情况来定义、架构和设计。由于每个应用都不尽相同,因此为 SoC 选择正确的运行设置将实现最佳性能和功耗。本文介绍了德州仪器 (TI) 新一代 Sitara MPU 器件 AM62x 处理器的新特性和新技术。
AM62x 处理器具有采用 64 位架构的高性能四核 Cortex A53、强大的 3D 图形引擎、用于一般用途或安全用途的集成 M4F MCU 通道,配备来自应用领域的完全自由接口 (FFI)、用于基础和汽车/工业安全的双核 M4F,以及用于器件资源和低功耗管理的专用 R5F 内核。该器件的模块化架构提供了支持多种低功耗模式的性能,而不会影响关键系统资源,例如连接性、电源、安保性、安全性和成本。图 1 显示了高电平 AM62x 处理器的简要方框图。
图 1-1 SitaraTM AM62x 处理器方框图。