ZHCABN4 January   2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 22 端口分流测量理论
  5. 3系统设置和校准元件
  6. 4TPS62A01 输出 PDN 的 2 端口分流测量
  7. 5PDN 阻抗测量示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

TPS62A01 输出 PDN 的 2 端口分流测量

图 4-1 显示了执行 2 端口分流测量的应用电路,评估了 TPS62A01 输出 PDN。

图 4-1 TPS62A01 输出 PDN 的 2 端口分流测量

VNA 输出 (TX) 通过直接连接来连接到输出 PDN。VNA 输入 (RX) 通过 VNA RX 侧的半浮动差分放大器连接到 PDN 的输出。

残余阻抗将直接影响非常低的阻抗测量。因此,确保连接长度尽可能短可保证更好地适应随频率变化的实际 PDN 行为。确保紧密连接还有助于减少寄生耦合效应并获得更准确的结果。