ZHCABN4 January 2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813
无源器件有助于降低电源层和接地层之间特定频率下的阻抗。在 PDN 上使用不同无源器件的集合构建滤波器,以实现目标阻抗。通常,板载无源器件可将阻抗降低至数百 MHz。
但是,每个无源器件都有影响其阻抗行为的寄生元件。分析 PDN 阻抗有助于识别 PDN 随频率变化的临界点。例如,将其应用于噪声消除时,可以验证在给定频率下使用低阻抗电容器的效果。
图 5-1 连接到电阻负载的 TPS62A01
的输出阻抗测量图 5-1 显示了 TPS62A01 在转换器调节(蓝色曲线)和转换器禁用(红色曲线)时的输出阻抗。在中间部分,测得的阻抗会跟踪输出电容器组的阻抗,随着其 ESR 值在 800kHz 处变平。在高频下,阻抗主要由电容的感应行为决定。