ZHCABN4 January 2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813
使用 2 端口分流测量法,可以在非常高的频率下可靠地测量低至毫欧的阻抗。在大电流操作中,PDN 设计人员需要在频率范围内实现非常低的阻抗,以满足负载瞬态要求。因此,通过易于使用的设置在所有频率上测量非常低的阻抗是一个常见的难题。
使用 PDN 阻抗测量可供您进行进一步分析。获取的有用数据可供进行直流/直流转换器稳健性评估和稳定性检查。