ZHCABN4 January   2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 22 端口分流测量理论
  5. 3系统设置和校准元件
  6. 4TPS62A01 输出 PDN 的 2 端口分流测量
  7. 5PDN 阻抗测量示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

系统设置和校准元件

在执行测量之前,需要对 VNA 进行直通校准,以避免额外的串联电阻和阻抗失配。在高频下,通常会出现失配情况。使用 SMA 连接器有利于消除失配错误。SMA 连接器还提供尺寸小、重量轻和支持高频的连接器,最高可达 18GHz。

GUID-20220103-SS0I-18RR-PMX2-P3WKQQWWKJKJ-low.jpg GUID-20220103-SS0I-VD5G-VJ2G-STZVHQRFGPT5-low.jpg

图 3-1 带有 T 形连接器(左)和校准元件(右)的系统设置

VNA 和半浮动放大器通过如图 3-1 所示的 SMA T 形连接器连接,第三个孔连接到校准元件。

如图 3-1 所示,校准元件非常便于安装典型的旁路电容器尺寸。中心引脚和 GND 引脚之间的距离必须与 DUT 具有相似的大小。在 PDN 评估的情况下,降压转换器输出电容器的焊盘。通常使用的校准元件是开路、短路和 50 Ω负载。可以使用其他基准元件(如电容器、电感器或 1mΩ 电阻器)来验证 VNA 校准的质量。这些元件可以购买,也可以从母型 SMA 连接器开始手工制作 [6]。

为确保阻抗测量的可靠性和可重复性,验证 VNA 的测量参数非常重要。默认情况下,工作频率范围可能比整个频率范围窄,因此可以扩展,以评估更宽的频率范围。频率窗口也可以减小,以更大限度减少计算时间。为避免测量饱和,建议调整接收器通道的衰减电平。

施加的信号可以基于 DUT 进行调制。通常,较高的信号电平在测量值中提供较低的信噪比 (SNR)。但是,陶瓷电容器等无源器件的阻抗值往往会随测量信号电平而变化。然后,用户需要根据频率调整信号电平。

如果校准没有很好地执行,系统会受到更高的 SNR 和不准确度的影响。这将阻止在整个频率范围内测量非常低的阻抗。

直通校准后,DUT 即可连接到系统,以开始测量。

图 3-2 使用简单 SMA 连接器的高频探头技术

通过切断一些 SMA 连接器的 GND 引脚,可以修改 SMA 连接器,如图 3-2 所示。另一种方法是使用 SMA 半刚性电缆并将其剪短,剥去中心导体并将短引脚焊接到外导体。