ZHCABN3 January   2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2环增益测量
  5. 3TPS62816 的输出阻抗测量
  6. 4波特图重建和与电压注入法的比较
  7. 5结论
  8. 6参考文献

波特图重建和与电压注入法的比较

由于是复数阻抗,环路增益是具有实部和虚部的复数。计算环路增益所需的信息是Equation4 和Equation5 中分别显示的幅度 Mag[T(s)] 和相位 Phase[T(s)]。

Equation4. M a g T s = 20 log 10 ⁡ ( R Z o o l Z o c l - 1 2 + I Z o o l Z o c l 2
Equation5. P h a s e T ( s ) = arc tan ⁡ I Z o o l Z o c l R Z o o l Z o c l - 1 . 180 π

为了可视化数据并将公式应用于取值,可能需要使用分析解决方案。所有网络分析仪都不能提供灵活的接口来分析数据。

图 4-1 显示了重建增益与测量的电压注入方法的比较。

使用Equation4 根据阻抗测量值重建的增益显示出非常好的匹配结果,直到最低频率。红色曲线显示的是实际环路增益,蓝色曲线显示的是计算出的环路增益。

GUID-20211103-SS0I-BWSG-F57N-TSC4GBZRV2XF-low.jpg 图 4-1 使用输出阻抗重建(蓝色)和电压注入方法(红色)的环路增益幅度

运行条件: V i n =3.3V, V o u t =1.0V, I o u t =2A

交叉频率:141.25kHz(红色曲线),146.27kHz(蓝色曲线)

图 4-2 显示了重建相位与测量的电压注入方法的比较。

图 4-2 的红色曲线显示了测量的电压注入方法相位,蓝色曲线显示了计算出的相位,使用Equation5 根据阻抗测量值重建。

GUID-20211103-SS0I-RT4T-ZC28-QLXWNHZNZFTJ-low.jpg 图 4-2 使用输出阻抗重建(蓝色)和电压注入方法(红色)的环路增益相位

运行条件: V i n =3.3V, V o u t =1.0V, I o u t =2A

相位裕度:69.28°C(红色曲线),61.17°C(蓝色曲线)