ZHCABN3 January 2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813
环路增益测量显示了电源控制环路的稳定性和可靠性,并提供了改善输出瞬态响应的思路。为了表征环路,通常使用电压注入法测量开环增益。
图 1-1 显示了一种测量直流/直流转换器环路增益的常用方法,即电压注入法。该方法包括用一个电阻器在一个地方断开控制环路,并用注入变压器将不同频率的正弦扰动注入环路。随后将测量输入信号和输出信号的相对幅度和相位与频率的关系。
电压注入方法可确保系统中正确的静态工作条件,并避免具有大直流环路增益的系统中的常见困难。但是,限制是电压注入方法需要通过在合适的点放置一个额外的电阻来断开控制环路。
图 1-1 TPS62816 的输出阻抗设置添加额外元件可能会使反馈信号布线更长,从而削弱器件的抗噪能力。因此,使控制环路对快速开关信号更加敏感。此外,对于空间有限的设计,电压注入方法可能不是可接受的方法。
为避免断开反馈环路,本文提出了一种替代方法,即通过测量直流/直流转换器的输出阻抗来获取环路增益值。
输出阻抗是表征开关稳压器的重要参数,有助于评估转换器如何响应不同频率下的负载变化。诸如控制环路稳定性、为器件供电的去耦网络、动态负载响应和电源对复杂负载的敏感性等有价值的信息可以从输出阻抗测量中获得。
本应用报告详细介绍了使用通过 TPS62816 获得的输出阻抗测量结果对开关稳压器进行环路增益测量。