ZHCABN3 January   2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2环增益测量
  5. 3TPS62816 的输出阻抗测量
  6. 4波特图重建和与电压注入法的比较
  7. 5结论
  8. 6参考文献

摘要

直流/直流转换器可视为控制系统,其目标是保持恒定的输出电压。调节后的输出电压应该能够抵抗各种干扰,例如输入电压阶跃、负载变化和噪声。

本应用手册介绍了如何仅通过测量输出阻抗来实现稳定性分析,并将此方法与常用的电压注入方法进行了比较,然后提供了可帮助电源工程师快速开始执行这些测量的分步指导。