ZHCABN3 January   2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2环增益测量
  5. 3TPS62816 的输出阻抗测量
  6. 4波特图重建和与电压注入法的比较
  7. 5结论
  8. 6参考文献

TPS62816 的输出阻抗测量

图 3-1 显示了输出阻抗测量测试设置。有关阻抗测量方法和良好校准的不同步骤的更多详细信息,请参阅如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗。

图 3-1 TPS62816 的输出阻抗设置

图 3-2 显示了以下情形下的输出阻抗比较:环路是开路 Z o o l s 和环路闭合, Z o c l s 在输出端将 500mΩ 电阻负载连接到 GND。图 3-3 中绘制了各个相位。

GUID-20211103-SS0I-GHDG-BXTP-5WJD833BBR1T-low.jpg图 3-2 TPS62816 的输出阻抗测量幅度
GUID-20211103-SS0I-HD55-QLM2-6XNKCDT3QLSS-low.jpg图 3-3 TPS62816 的输出阻抗测量幅度

对于开环阻抗,在低频下,阻抗曲线受 500mΩ 恒定输出电阻的影响。在 10kHz 以上,测得的阻抗会跟踪输出电容器组的阻抗,随着其 ESR 值在 500kHz 处变平。曲线的最右边部分由电容在非常高的频率下的电感行为决定。

对于闭环阻抗,在低频下可以观察到高直流环路增益值,这会导致低输出阻抗。在较高频率下,测得的阻抗曲线显示出与开环条件类似的行为。

环路增益稳定性的一个特殊特性是,在相关频率下,闭环阻抗高于开环阻抗。这种行为是由于控制环路稳定性造成的,可以在 100kHz 和 500kHz 之间观察到。这个特定的频率范围有助于我们通过计算相位裕度以及 TPS62816 的交叉频率来确定。

为了便于进一步处理,可以使用数学函数将开环输出阻抗 Zools 除以闭环输出阻抗 Zocls:

Equation3. ZoolsZocls
GUID-20211103-SS0I-DH3Z-PGMD-HB5975FMHRQJ-low.jpg图 3-4 将开环输出阻抗除以闭环输出阻抗