ZHCABM3B October   2022  – April 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 3软件配置
  7. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 值解读
  10. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 8测试 EMC 和 EMI
  12. 9修订历史记录

PMA 测试步骤

注:
  • 在对任何测试模式进行编程之前,需要将 DP83TC81x 加载有相应的初始化寄存器配置(主机或从机),如节 3 中所述。
表 4-1 PMA 测试模式编程
测试模式MMD寄存器
测试模式 1x010x08360x2000
测试模式 2x010x08360x4000
测试模式 4:CLKOUT 引脚上的 Tx_Tclk 25MHz。x010x08360x8000
x010x045F

0x000D (DP83TC812/814)

0x0007 (DP83TC813)

测试模式 5x010x08360xA000