ZHCABM3B October   2022  – April 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 3软件配置
  7. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 值解读
  10. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 8测试 EMC 和 EMI
  12. 9修订历史记录

SQI 值解读

寄存器位 0x871[3:1] 包含 SQI 值。可以通过轮询该寄存器来了解每个 SQI 值的 MSE 值的适当范围。

表 6-1 寄存器位 0x871[3:1] 的 SQI 值
0x871 [3:1] OPEN ALLIANCE SQI MSE 值
0x0

SQI = 0(最差)

MSE > 133

0x1

SQI = 1

11 < MSE ≤ 133

0x2

SQI = 2

7 < MSE ≤ 11

0x3

SQI = 3

5 < MSE ≤ 7

0x4

SQI = 4

4 < MSE ≤ 5

0x5

SQI = 5

3 < MSE ≤4

0x6

SQI = 6

2 < MSE ≤ 3

0x7

SQI = 7(最佳)

MSE ≤ 2