ZHCABM3B October   2022  – April 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 3软件配置
  7. 4测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 5测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 6测试 SQI
    1. 6.1 SQI 值解读
  10. 7测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 8测试 EMC 和 EMI
  12. 9修订历史记录

软件配置

本节包含在不同 OA 合规性测试机构进行测试时使用的 DP83TC81x 的寄存器设置。建议将这些设置作为最低要求。如果系统级或板级约束需要,可以对更多参数进行编程。列出的默认值是在器件上电或硬复位时读取的。

PHY 支持在自主或托管模式下配置自动加载 (bootstrap) 选项,默认情况下处于自主模式。建议使用托管模式配置 (strap) 选项,以防止在执行表 3-1表 3-2 中的软件配置时启动链接过程。软件配置完成后,可通过将位 0x18B[6] 设置为“1”将 PHY 从管理模式中移除。

表 3-1 主模式配置
MMD寄存器默认值已优化说明
1fx001fx0000x8000硬复位
1fx0523x0000x0001在配置完成之前禁用链接启动
01x0834xC000 或 x8000xC001在主模式下配置 PHY
1fx081Cx00E2x0FE2可实现更短的链路时间的配置
1fx0872x00C0x0300可实现更短的链路时间的配置
1fx0879x000Fx0F00可实现更短的链路时间的配置
1fx0806x2929x2952可实现更短的链路时间的配置
1fx0807x3333x3361可实现更短的链路时间的配置
1fx0808x3D3Dx3D7B可实现更短的链路时间的配置
1fx083Ex0445x045F可实现更短的链路时间的配置
1fx0834x0251x8000可实现更短的链路时间的配置
1fx0862x01F8x00E8可实现更短的链路时间的配置
1fx0896x22CBx32CB可实现更短的链路时间的配置
1fx003Ex0001x0009可实现更短的链路时间的配置
1fx001Fx0000x4000软复位
1fx0523x0000x0000在配置结束后启用链路启动
表 3-2 从模式配置
MMD寄存器默认值已优化说明
1fx001fx0000x8000硬复位
1fx0523x0000x0001在配置完成之前禁用链接启动
01x0834x8000/xC000x8001在从模式下配置 PHY
1fx0873x0921x0821可实现更短的链路时间的配置
1fx0896x22CBx22FF可实现更短的链路时间的配置
1fx089Ex0492x0000可实现更短的链路时间的配置
1fx001Fx0000x4000软复位
1fx0523x0000x0000在配置结束后启用链路启动