ZHCABL5 March   2022 TUSB216I , TUSB217A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引脚分配比较
  4. 2VCC、RSTN 和 GND 引脚
  5. 3USB 数据引脚
  6. 4EQ 和 BOOST 引脚
  7. 5DC_BOOST 和 RX 灵敏度 (RX_SEN)
  8. 6SDA 和 SCL/CD 引脚
  9. 7VREG 和 CDP_ENZ 引脚

SDA 和 SCL/CD 引脚

从 TUSB212 到 TUSB216I,SDA 和 SCL/CD 引脚未更改。将 4.7kΩ 上拉电阻安装到 3.3V(或对于 TUSB216I,将 2kΩ 上拉电阻安装到 1.8V)可在 TUSB212 和 TUSB216I 中启用 I2C 模式。如果转接驱动器未配置为使用 I2C,可将这些引脚保持未连接状态。

TI 建议将 SCL/CD 信号连接至 PCB 上的测试点,以在需要时将 CD 输出用于调试。