ZHCABL5 March 2022 TUSB216I , TUSB217A
表 1-1 列出了 TUSB212 和 TUSB216I 器件的引脚定义变更,并重点说明了在使用 TUSB216I 替换现有系统中的 TUSB212 时,可能需要更改的引脚配置。
| 引脚 | TUSB212 | TUSB216I | 原理图 BOM 更改说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | D1M | D1M | 无需更改 |
| 2 | D1P | D1P | 无需更改 |
| 3 | SDA | SDA | GPIO 模式:无需更改 |
| I2C 模式:无需更改,要启用 I2C:将 4.7kΩ 上拉电阻连接至 3.3V(或对于 TUSB216I,将 2kΩ 上拉电阻连接至 1.8V),并连接至主 SDA。 | |||
| 4 | CD | SCL/CD | GPIO 模式:无需更改,建议将引脚连接至 PCB 上的测试点。 |
| I2C 模式:无需更改,要启用 I2C:将 4.7kΩ 上拉电阻连接至 3.3V(或对于 TUSB216I,将 2kΩ 上拉电阻连接至 1.8V),并连接至主 SCL。 | |||
| 5 | RSTN | RSTN | 无需更改 |
| 6 | EQ | BOOST | BOM:下拉电阻值可能需要更改,以实现最佳调整。 |
| 7 | D2P | D2P | 无需更改 |
| 8 | D2M | D2M | 无需更改 |
| 9 | DC_BOOST/ENA_HS | RX_SEN/ENA_HS | BOM:可能需要更改已组装的电阻选项,以实现最佳调整。 建议将引脚连接至 PCB 上的测试点。 |
| 10 | GND | GND | 无需更改 |
| 11 | VREG | CDP_ENZ | 如果未使用 CDP,则无需更改。添加 10K 下拉电阻,以启用 CDP 模式。 |
| 12 | VCC | VCC | 无需更改 |