ZHCABL5 March   2022 TUSB216I , TUSB217A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引脚分配比较
  4. 2VCC、RSTN 和 GND 引脚
  5. 3USB 数据引脚
  6. 4EQ 和 BOOST 引脚
  7. 5DC_BOOST 和 RX 灵敏度 (RX_SEN)
  8. 6SDA 和 SCL/CD 引脚
  9. 7VREG 和 CDP_ENZ 引脚

DC_BOOST 和 RX 灵敏度 (RX_SEN)

TUSB216I 具有三电平 RX_SEN 设置(引脚 9),有助于在高损耗环境中恢复信号。中电平 RX_SEN 设置在具有典型 USB 2 信号振幅的大部分应用中使用。当在 TUSB216I USB 数据引脚测得的预计信号振幅超出正常范围时,建议调整此设置。

建议先使用中电平 RX_SEN 设置,然后基于在 TUSB216I 测得的信号振幅改为高电平或低电平设置。例如,如果信号振幅在信号穿过极长电缆后较低,请使用高电平 RX_SEN 设置。要使 TUSB216I 识别 RX_SEN 设置的任何更改,必须切换 RSTN 引脚。

TUSB212 在引脚 9 上具有三电平 DC_BOOST 功能。请注意,TUSB212 实施上的最佳 DC_BOOST 电平不一定是 TUSB216I 实施的最佳 RX_SEN 设置。

对于这两个器件,将在 RSTN 引脚上电复位或取消置位后对引脚 9 进行采样,引脚 9 之后将成为 ENA_HS 状态输出。TI 建议将 ENA_HS 信号连接至 PCB 上的测试点,以在需要时将输出用于调试。