ZHCABL5 March   2022 TUSB216I , TUSB217A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引脚分配比较
  4. 2VCC、RSTN 和 GND 引脚
  5. 3USB 数据引脚
  6. 4EQ 和 BOOST 引脚
  7. 5DC_BOOST 和 RX 灵敏度 (RX_SEN)
  8. 6SDA 和 SCL/CD 引脚
  9. 7VREG 和 CDP_ENZ 引脚

EQ 和 BOOST 引脚

TUSB216I BOOST 功能将 TUSB212 EQ(交流升压)与直流升压功能组合到一个设置中。理想的 TUSB216I BOOST 设置取决于目标平台的信号链损耗特性。建议先评估 BOOST 电平 0,然后增量到 BOOST 电平 1,以此类推。要使 TUSB216I 识别 BOOST 引脚设置的任何更改,必须切换 RSTN 引脚。

请注意,TUSB212 实施上的最佳 EQ 电平不一定是 TUSB216I 实施的最佳 BOOST 设置。

对于这两个器件,将在 RSTN 引脚上电复位或取消置位后对引脚 6 进行采样。