ZHCABL5 March   2022 TUSB216I , TUSB217A

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引脚分配比较
  4. 2VCC、RSTN 和 GND 引脚
  5. 3USB 数据引脚
  6. 4EQ 和 BOOST 引脚
  7. 5DC_BOOST 和 RX 灵敏度 (RX_SEN)
  8. 6SDA 和 SCL/CD 引脚
  9. 7VREG 和 CDP_ENZ 引脚

VREG 和 CDP_ENZ 引脚

在 TUSB212 中,VREG 引脚需要将 0.1µF 外部电容器用于 GND,以稳定 1.8V 内核。使用 TUSB216I 时,不再需要外部电容器。不过,仍可以将外部电容器连接至 CDP_ENZ 引脚。

TUSB216I 包含一项可选功能,即为电池充电应用启用内部 BC1.2 CDP 控制器。如果不需要,可以将此引脚保持未连接状态,TUSB216I 的内部 500kΩ 上拉电阻将禁用 BC1.2 控制器。要启用 BC1.2 CDP 模式,请将 10kΩ 下拉电阻用于 GND。在 RSTN 引脚上电复位或取消置位后,将对 TUSB216I 的 CDP_ENZ 进行采样。