ZHCABK6 March 2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
绘图的第一步是选择正确的数据图表类型。面对折线图和散点图时,很容易选错绘图类型。两者看起来非常相似,尤其是所显示的散点图带有连接线时。这些图表类型在横轴和纵轴上显示数据的方式明显不同。
在折线图中,数值显示为沿横轴均匀分布的两个独立数据点。这是因为,在折线图中,纵轴为数值轴,横轴为类别轴。类别轴不显示值,而是显示均匀分布的数据分组(类别)。因为数据只有值而没有类别,Microsoft Excel 会沿类别轴自动生成类别编号,在 x 轴上使用数字 1 至 9。可以更改类别轴,并且可以在 x 轴上使用其他数字集,但其仍是类别分组。
相反,散点图有两条数值轴,横轴显示数值而不是类别。因此,散点图在横轴上以 x 值表示数据值,在纵轴上以 y 值表示所选基准值。这种图表类型有两条数值轴,因此可在每个 x 值和 y 值的交点处显示单个数据点。
所选第一列为 x 轴,而第二个数据列为 y 轴。本文旨在了解每个温度值所需的 ADC 电压值。图 2-1 所示为温度(y 轴)以及与之相交的电压(x 轴),基于曲线图,使用多项式方程,可根据已知电压计算温度。
图 2-1 多项式的图表关系