ZHCABK6 March 2022 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
多项式曲线拟合是指构建与一系列数据点理想拟合的曲线或数学函数的过程。在数学领域,多项式是由不定式和系数组成的表达式,仅涉及变量的加、减、乘和非负整数幂运算。理论上,多项式系数总是为正,函数包含加、减、乘运算。编程旨在修正代码,只需更改系数。在代码中,多项式方程修改为仅使用加法和乘法,因此公式保持不变。因此,正负系数用于执行所需的加减运算。对于 TMP6 器件,使用四阶多项式来实现 PTC 热敏电阻近线性曲线的理想拟合。
按照以下步骤,利用之前创建的 Microsoft Excel 散点图来创建多项式。对于该过程中的所有步骤,请遵循 图 4-1 所示流程。
图 4-1 多项式创建流程系数保留 6 位小数,以便尽量保持计算准确性。图 4-2 所示为通过更改标签格式来获得所需系数位数的方法。
图 4-2 格式化趋势线标签现在,可从趋势线标签中复制公式和系数,并将其作为文本粘贴到电子表格中。
其中
切记,如需在公式中减去一个数字,请保留减号 (–) 与系数。现在,可在代码中创建多项式公式,只需像 Equation1 所示的主多项式那样做加法。添加负数等同于做减法。
现在,在多项式公式中,将 X4 到 X 替换为 ADC 电压测量值。使用在新公式中创建的系数。