ZHCABJ8B May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
为便于使用数字双二阶滤波器,PurePath™ Console 包含图形滤波器设计部分,用于绘制幅度、相位和群延迟与频率间的关系。这种滤波器设计方法还通过多种采用不同滤波器设计技术的滤波器来生成系数。Equation3 所示为可用滤波器设计选项以及对滤波器类型的简短说明。在 表 3-1 中,截止频率是指通带响应变化达到 3dB 时的频率。
| 滤波器类型 | 说明 |
|---|---|
| 带通 | 指定中心频率和通带宽度(滤波器带宽)的带通滤波器 |
| Bass Shelf | 在不超过指定截止频率的低频处应用指定增益 |
| 均衡器(带宽) | 指定中心频率和通带宽度的带通滤波器,具有指定增益 |
| 均衡器(Q 系数) | 指定中心频率和品质系数的带通滤波器,具有指定增益。品质系数为中心频率除以通带宽度。 |
| 增益 | 指定增益的全通滤波器 |
| 高通巴特沃斯 1 | 具有指定增益、指定截止频率、最优平坦通带和阻带响应的一阶高通滤波器阻带频率响应的斜率为 –10dB/十倍频。 |
| 高通巴特沃斯 2 | 具有指定增益、指定截止频率、最优平坦通带和阻带响应的二阶高通滤波器阻带频率响应的斜率为 –20dB/十倍频。 |
| 高通贝塞尔 2 | 具有指定增益、指定截止频率、最优平坦相位和恒定跨通带群延迟的二阶高通滤波器。 |
| 高通 Linkwitz Riley 2 | 由截止频率处增益为 –3dB 的巴特沃斯滤波器组成的二阶高通滤波器。低通和高通 Linkwitz Riley 滤波器级联时,交叉频率处的总增益为 0dB。 |
| 高通 Variable Q 2 | 指定中心频率、增益和品质系数的二阶高通滤波器。品质系数为中心频率除以通带宽度。 |
| 高通 Chebyshev | 通带等波纹高通滤波器,具有最优平坦阻带响应 |
| 低通巴特沃斯 1 | 具有指定增益、指定截止频率、最优平坦通带和阻带响应的一阶低通滤波器阻带频率响应的斜率为 –10dB/十倍频。 |
| 低通巴特沃斯 2 | 具有指定增益、指定截止频率、最优平坦通带和阻带响应的二阶低通滤波器阻带频率响应的斜率为 –20dB/十倍频。 |
| 低通贝塞尔 2 | 具有指定增益、指定截止频率、最优平坦跨通带群延迟的二阶低通滤波器。 |
| 低通 Linkwitz Riley 2 | 由截止频率处增益为 –3dB 的巴特沃斯滤波器组成的二阶低通滤波器。低通和高通 Linkwitz Riley 滤波器级联时,交叉频率处的总增益为 0dB。 |
| 低通 Variable Q 2 | 指定中心频率、增益和品质系数的二阶低通滤波器。品质系数为中心频率除以通带宽度。 |
| 低通 Chebyshev | 通带等波纹低通滤波器,具有最优平坦阻带响应 |
| 陷波 | 指定中心频率和阻带宽度(滤波器带宽)的带阻滤波器 |
| 移相 | 全通滤波器,在指定中心频率处通过由带宽指定的宽度实现 180° 相移。 |
| Treble Shelf | 在超过指定截止频率的高频处应用指定增益 |