ZHCABJ8B May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
图 3-2 所示为如何为通道 1 创建一组滤波器(带宽为 400Hz,500Hz 频率时的增益为 5dB,带宽为 3kHz,2kHz 频率时的增益为 -5dB),以及一个频率为 60Hz 且带宽为 50Hz 的陷波滤波器。请注意,每个双二阶滤波器都带有彩色编码。青色代表 BQ1 500Hz 均衡器,浅灰色代表 BQ5 2kHz 均衡器,棕色代表 BQ9 60Hz 陷波滤波器。全部三个滤波器的整体响应都以红色绘制。请注意,图表上标记了截止频率或中心频率,允许拖动和移动滤波器的中心频率。图表支持用户放大和缩小频率响应图,并选择对数或线性频率轴、绘图增益、相位、群延迟或脉冲响应。
图 3-2 PurePath™ Console 可编程双二阶滤波器示例点击每个双二阶滤波器的旋转箭头,将会显示 Equation3 中 N0、N1、N2、D1 和 D2 的归一化浮点系数,如 图 3-3 所示。请注意,PurePath Console 已计算出 Equation2 的浮点系数 b0、b1、b2、a1 和 a2,并转换为 N0、N1、N2、D1 和 D2 的必要值。点击 Apply(应用)按钮,通过 I2C 将系数传输到 EVM 上的 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件。
图 3-3 以归一化浮点格式显示计算系数的 PurePath™ Console 可编程双二阶滤波器示例