ZHCABJ8B May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件的各通道都遵循如图 1-1 所示的信号链。在该信号链中,所有通道都支持模拟差分信号或单端信号或数字脉冲密度调制 (PDM) 数字麦克风。在 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列器件中,模拟输入信号通过可编程增益放大器 (PGA) 实现放大,然后通过高性能 ADC 转换为数字信号。PGA 获得输入信号,以匹配 ADC 的满量程。数字信号具有可编程相位校准功能,以一个调制器时钟周期为阶跃,调整每个通道的相位延迟,因而支持系统跨不同通道来匹配相位。然后,通过一组线性相位滤波器或低延迟滤波器来抽取经过相位校准的数字信号。通过具有三个预设截止频率或完全可编程截止频率的数字高通滤波器 (HPF) 将所抽取信号中的直流失调去除。请注意,直流偏移由共模电压不匹配引起。HPF 输出是以 0.1dB 阶跃进行校准的增益,并与其他通道相加。增益校准与不同通道的增益相匹配,特别是在通道内的麦克风具有不同增益值时。然后,输出由数字双二阶滤波器进行过滤并通过音量控制获得。
图 1-1 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 通道信号链处理流程图本应用手册主要介绍了如何配置数字双二阶滤波器。作为一组 IIR 滤波器数字,双二阶滤波器以数字方式实现。