ZHCABJ8B May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
级联多个获取信号的双二阶滤波器时,务必确保系统整体响应不会导致系统溢出。双二阶采用 32 位定点算法进行计算。如果系统整体响应及输入信号太大,则可能由于算术饱和而导致不理想的结果。如果发生饱和或溢出,请调整输入信号或减小一个或多个双二阶滤波器的系数,从而避免系统整体响应饱和或溢出。
请注意,系统整体响应取决于信号链上所有已启用的元件。由于数字高通滤波器与数字双二阶滤波器级联,所以两者一起改变低频时的频率响应。