ZHCABJ1 February   2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2雷达系统概述
    1. 2.1 架构概述
    2. 2.2 用于评估的设备
      1. 2.2.1 硬件
      2. 2.2.2 软件
    3. 2.3 雷达测量周期
  5. 3工作模式优化
    1. 3.1 采集周期概述
    2. 3.2 采集周期优化参数
    3. 3.3 采集周期优化权衡
    4. 3.4 采集周期优化实现
      1. 3.4.1 单一线性调频脉冲持续时间
      2. 3.4.2 线性调频脉冲数
      3. 3.4.3 Tx 天线数
  6. 4空闲模式优化
    1. 4.1 帧间周期概述
    2. 4.2 空闲模式技术
      1. 4.2.1 电源域组件
        1. 4.2.1.1 DSP 电源域关断
      2. 4.2.2 数字域组件
        1. 4.2.2.1 DSS 时钟选通(DSP 子系统)
        2. 4.2.2.2 MSS VCLK 至 40MHz(主子系统)
        3. 4.2.2.3 BSS 时钟选通(雷达子系统 - BIST)
      3. 4.2.3 模拟域组件
        1. 4.2.3.1 RF 断电(雷达子系统 - 模拟前端)
        2. 4.2.3.2 APLL 断电(雷达子系统 - APLL)
      4. 4.2.4 组件摘要
    3. 4.3 空闲模式实现
      1. 4.3.1 68xx 低功耗演示中的空闲功耗 CLI 配置
      2. 4.3.2 调用空闲模式的示例
        1. 4.3.2.1 标称断电方案
        2. 4.3.2.2 完全断电方案
        3. 4.3.2.3 快速断电方案(仅限时钟选通)
  7. 5功耗测量方法和结果
    1. 5.1 功耗测量方法
    2. 5.2 空闲模式功耗测量值
      1. 5.2.1 标称断电方案测量值
      2. 5.2.2 完全断电方案测量值
      3. 5.2.3 快速断电方案测量值
  8. 6参考文献

标称断电方案

idlePowerCycle -1 1 0 1 1 1 0 0 0 1000000

此方案首先执行以下断电功能,等待 1ms,然后按相反顺序执行上电:

  • DSP 断电
  • MSS VCLK 至 40MHz
  • RF 断电
  • BSS 时钟选通

此方案被视为标称方案,因为它利用了最有效的断电功能,同时保持器件处于可以快速恢复工作模式的状态。可以使用此方案的一个示例用例:器件应不定期地保持在空闲模式,但在收到 CAN 信号后恢复正常运行。

注:该方案使整个 DSP 电源域断电。对于在运行时需要 DSP 的用例,应改而利用 DSS 时钟选通功能。