ZHCABJ1 February 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6843 , IWR6843AOP
模拟域组件和数字域组件之间的功能差异主要归因于开关时间。数字时钟外设可以在几微秒的量级上选通和取消选通,并且可以在运行时方案中实施以供使用,而模拟外设需要在几毫秒的量级上实现完全的电源开关。这使得模拟域组件更适合于更长时间不需要器件运行的情况。
下面介绍了使用每个电源组件对器件功能的影响。
| 组件 | 域 | 软件库 | 功能 |
|---|---|---|---|
| DSP 关断 | 数字 | 低功耗库 | 由于关断特定于 DSP 的电源域,因此没有 DSP 功能。需要完全复位器件才能启用 DSP 电源域。 |
| DSS_CLK 选通 | 数字 | 低功耗库 | 时钟选通持续时间内没有 DSP 功能。可以通过将 DSP_CLK 取消选通至 600MHz 来恢复功能。 |
| MSS_VCLK 选通 | 数字 | 低功耗库 | 无 Cortex CR4F 功能。可以通过将 MSS_VCLK 取消选通至 200MHz 来恢复功能。例外情况是 CAN_FD 和 QSPI 外设,它们在较低的时钟频率上运行。 |
| BSS_CLK 选通 | 数字 | SDK | 没有任何类型的有源线性调频脉冲功能。可以通过将 BSS_CLK 取消选通至 200MHz 来恢复功能。 |
| RF 断电 | 模拟 | DFP | 没有任何类型的有源线性调频脉冲功能。可以使用 DFP API 恢复功能。 |
| APLL 断电 | 模拟 | DFP | 没有任何类型的有源线性调频脉冲功能。可以使用 DFP API 恢复功能。 |
| APLL/GPADC 断电 | 模拟 | DFP | 没有任何类型的有源线性调频脉冲功能。可以使用 DFP API 恢复功能。 |