ZHCABJ1 February   2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2雷达系统概述
    1. 2.1 架构概述
    2. 2.2 用于评估的设备
      1. 2.2.1 硬件
      2. 2.2.2 软件
    3. 2.3 雷达测量周期
  5. 3工作模式优化
    1. 3.1 采集周期概述
    2. 3.2 采集周期优化参数
    3. 3.3 采集周期优化权衡
    4. 3.4 采集周期优化实现
      1. 3.4.1 单一线性调频脉冲持续时间
      2. 3.4.2 线性调频脉冲数
      3. 3.4.3 Tx 天线数
  6. 4空闲模式优化
    1. 4.1 帧间周期概述
    2. 4.2 空闲模式技术
      1. 4.2.1 电源域组件
        1. 4.2.1.1 DSP 电源域关断
      2. 4.2.2 数字域组件
        1. 4.2.2.1 DSS 时钟选通(DSP 子系统)
        2. 4.2.2.2 MSS VCLK 至 40MHz(主子系统)
        3. 4.2.2.3 BSS 时钟选通(雷达子系统 - BIST)
      3. 4.2.3 模拟域组件
        1. 4.2.3.1 RF 断电(雷达子系统 - 模拟前端)
        2. 4.2.3.2 APLL 断电(雷达子系统 - APLL)
      4. 4.2.4 组件摘要
    3. 4.3 空闲模式实现
      1. 4.3.1 68xx 低功耗演示中的空闲功耗 CLI 配置
      2. 4.3.2 调用空闲模式的示例
        1. 4.3.2.1 标称断电方案
        2. 4.3.2.2 完全断电方案
        3. 4.3.2.3 快速断电方案(仅限时钟选通)
  7. 5功耗测量方法和结果
    1. 5.1 功耗测量方法
    2. 5.2 空闲模式功耗测量值
      1. 5.2.1 标称断电方案测量值
      2. 5.2.2 完全断电方案测量值
      3. 5.2.3 快速断电方案测量值
  8. 6参考文献

68xx 低功耗演示中的空闲功耗 CLI 配置

实施 CLI 命令 idlePowerDown 和 idlePowerCycle,以按照用户指定的方式调用空闲模式组件的任意组合。

  • idlePowerDown – 将按照用户指定的方式调用每个指定空闲模式函数,并使器件不定期地处于空闲状态。需要完全复位器件才能恢复到正常工作状态。
  • idlePowerCycle – 将按照用户指定的方式调用每个指定空闲模式函数,然后在用户指定的延迟后返回到正常工作状态。

这两个命令都使用以下参数结构:<subframeidx> <enDSPpowerdown> <enDSSclkgate> <enMSSvclkgate> <enBSSclkgate> <enRFpowerdown> <enAPLLpowerdown> <enAPLLGPADCpowerdown> <componentMicroDelay> <idleModeMicroDelay>,其中:

  • <subframeidx>:始终设为 -1
  • <enDSPpowerdown>:1 启用 DSP 电源域关闭,0 则禁用
  • <enDSSclkgate>:1 启用 DSS 时钟选通,0 则禁用
  • <enMSSvclkgate>:1 启用 MSS 时钟选通,0 则禁用
  • <enBSSclkgate>:1 启用 BSS 时钟选通,0 则禁用(注:最后在代码级别执行,如上所述)
  • <enRFpowerdown>:1 启用 RF 断电,0 则禁用
  • <enAPLLpowerdown>:1 启用 APLL 断电,0 则禁用
  • <enAPLLGPADCpowerdown>:1 启用 APLL/GPADC 断电,0 则禁用
  • <componentMicroDelay>:指定每个连续功率函数之间的延迟持续时间(以微秒为单位)
  • <idleModeMicroDelay>:指定在达到空闲模式后但在器件上电之前的延迟持续时间(以微秒为单位)(如果使用 idlePowerCycle)