ZHCABH8A July 2017 – March 2022 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
在选择闪存引导模式或用作外设引导加载程序一部分的 GPIO 时,引导时跳转到的存储器地址在 ROM 中进行了预定义。如果任何特定引脚已用于外设引导加载程序,这会在选择引脚功能时给硬件设计带来限制。从 F2837xD 器件开始,提供了一些额外的外设 GPIO 多路复用器选项,以提高作为应用一部分使用的 GPIO 的灵活性。与之前的任何其他器件相比,F28004x 及后续所推出器件添加了更多这类扩展的引导选项。这包括引导至闪存时的多个入口地址选项,以及用于引导加载程序外设(如 SCI、CAN、SPI、并行和 I2C)的多个 GPIO 多路复用器组合。使用扩展的引导选项与在自定义表中设置任何其他引导模式没什么不同。首先在 TRM 的 GPIO 分配部分中找到具有相关值的引导模式选项,然后将其设置在用户可配置 DCSM OTP 中的 64 位 BOOTDEF 存储器位置。
| 器件 | 外设引导加载程序 GPIO 选项 | 闪存入口点选项 |
|---|---|---|
| F2833x | 用于外设引导加载程序的单个出厂默认引脚分配 | 单个闪存入口点 |
| F2802x | ||
| F2806x | ||
| F2837xD/F2837xS/F2807x | 用于大多数外设引导加载程序的两个引脚分配选项。每个引脚分配选项都有自己的引导模式标识符,可以通过获取引导模式进行选择 | |
| F28004x | 用于大多数外设引导加载程序的多个引脚分配选项。每个引脚分配选项都有自己的引导模式标识符,可以编程到自定义引导表中 | 多个闪存入口点选项 |
| F2838xD/F2838xS | ||
| F28002x | ||
| F28003x |