ZHCABH8A July   2017  – March 2022 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

 

  1.   TMS320F28004x 引导特性和配置
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功能和配置
    1. 2.1 选择引导模式选择引脚(BMSP)和 GPIO
    2. 2.2 自定义引导选择表
    3. 2.3 使用扩展的引导选项
  5. 3推荐的引导配置
  6. 4如何配置引导选项
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

引言

随着器件的可用内存、外设和引脚选项不断增加,增强和增加引导配置的需求对开发人员来说至关重要。器件上提供的引导模式选项推动了相关开发策略的发展,有助于确保器件具有所有开发阶段所需的灵活性。尽管可以将代码放在闪存中来运行自定义内核,但这会占用宝贵的闪存空间,并且在运行主应用程序之前增加额外的延迟。多年来,C2000 器件通过将引导模式选择引脚的数量从 4 个减少到 2 个,以及添加一些额外的外设引导加载程序通用输入/输出(GPIO)引脚多路复用器选项,不断实现可配置性更高、要求更低的引导流程。本应用报告不仅详细介绍了这些可自定义选项在各 C2000 器件上的变化,还阐述了在 F28004x 器件及后续所推出器件上,这些新引导选项如何能够大幅提高器件的可自定义性和灵活性。以下各部分将介绍现在可实现的引导自定义的几个方面。一是自定义在器件上分配的引导模式选择引脚的数量,支持在需要时使用 0 引导模式选择引脚。此外,引导模式选择引脚 GPIO 是可配置的,并且可以使用具有更多已定义的可用引导模式集,来创建完全由用户定义的默认引导模式选择表。

有关引导流程和引用的可配置引导内存位置的更多详细信息,请参阅特定于器件的参考指南和技术参考手册(TRM):