ZHCABE8A May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
8kHz 采样率仅支持线性相位(默认)抽取滤波器响应。支持的处理块包括双二阶滤波器、数字混频器和通道加法器。8kHz 采样率不支持 AGC、DRE 或 DRC 处理块。双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器块在其各自的输入通道上均受支持(表 2-7)。
图 3-1 显示了 8kHz 采样率可以支持的模拟通道和数字通道组合。例如,我们可以看出,对于两个模拟通道(第三列),最多可以支持两个数字通道,而对于一个模拟通道,最多也可以支持 2 个数字通道。单元格条目指示该通道组合可用的双二阶滤波器数量。例如,对于两个模拟麦克风和两个数字麦克风的组合,每个通道可以支持三个双二阶滤波器。
图 3-1 8kHz 至 48kHz 范围内的采样率支持的通道组合