ZHCABE8A May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
抽取滤波器的默认响应是线性相位,受到 8kHz 至 768kHz 范围内所有采样率的支持。部分采样率支持低延迟和超低延迟抽取滤波器,如表 2-2 所示。不支持的抽取滤波器被标记为“NA”。对于支持的抽取滤波器,表 2-2 列出了最大通道数。请注意,为了支持表 2-2 中显示的通道数,可能必须禁用某些处理块,如Topic Link Label3所示。
| 采样率 (kHz) | 线性相位 | 低延迟 | 超低延迟 |
|---|---|---|---|
| 8 或 7.35 | 4 | 4 | 不适用 |
| 16 或 14.7 | 4 | 4 | 4 |
| 24 或 22.05 | 4 | 4 | 4 |
| 32 或 29.4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 或 44.1 | 4 | 4 | 4 |
| 96 或 88.2 | 4 | 4 | 4 |
| 192 或 176.4 | 4 | 3 | 3 |
| 384 或 352.8 | 2 | 不适用 | 2 |
| 768 或 705.6 | 1 | 不适用 | 不适用 |