ZHCABE8A May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
192kHz 工作频率支持全部三个抽取滤波器选项。
图 3-4 显示了启用 AGC、DRE 或 DRC 时支持 192kHz 采样率和线性相位抽取滤波器响应的通道组合。图 3-5 显示了无 AGC、DRE 或 DRC 时支持的组合。线性相位抽取滤波器选项支持双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器。
图 3-4 启用 AGC/DRE/DRC 时适用于 192kHz 线性相位滤波器的通道组合
图 3-5 禁用 AGC/DRE/DRC 时适用于 192kHz 线性相位滤波器的通道组合对于低延迟(和超低延迟)抽取滤波器响应选项,在禁用 AGC、DRE 或 DRC 时最多支持三个通道。启用 AGC、DRE 或 DRC 时,仅支持一个通道。该模式不支持双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器。