ZHCABE8A May 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
模拟通道包括一个支持以下选项之一的处理块:
一次只能启用其中的一个处理块。可以通过在 DSP_CFG1 (P0_R108) 中设置相应的 DRE_AGC_SEL 和 DRC_EN 位字段来启用这些处理块,如表 2-3 所示。
| 处理块 | P0_R108_D[3]:AGC_SEL[0] | P0_R108_D[1]:DRC_EN[0] |
|---|---|---|
| AGC | 1 | 0 |
| DRE | 0(默认值) | 0(默认值) |
| DRC | 0 | 1 |
通过设置 DSP_CFG0 中的 ENH_DRE_AGC_DRC 位字段 (Po_R107[6]),TLV320ADC5120、TLV320AD6120、PCM5120-Q1 和 PCM6120-Q1 器件还支持增强版 AGC、DRE 或 DRC 算法。