ZHCABE8A May   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 采样率和支持的可编程处理块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 的处理块
    1. 2.1 抽取滤波器响应
      1. 2.1.1 支持的采样率
    2. 2.2 AGC、DRE 或 DRC
      1. 2.2.1 支持的采样率
      2. 2.2.2 通道分配
    3. 2.3 通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
  5. 3不同采样率支持的处理块
    1. 3.1 采样率为 8 kHz
    2. 3.2 16kHz-48kHz 采样率
    3. 3.3 采样率为 96 kHz
    4. 3.4 采样率为 192 kHz
    5. 3.5 采样率为 384 kHz
    6. 3.6 采样率为 768 kHz
  6. 4示例配置
  7. 5相关文档
  8.   A 修订历史记录

采样率为 96 kHz

96kHz 工作频率支持全部三个抽取滤波器选项。96kHz 模式支持 AGC、DRE 或 DRC 处理块,但这仅适用于部分通道组合。图 3-2 显示了启用 AGC、DRE 或 DRC 时支持的通道组合。图 3-3 显示了禁用 AGC、DRE 或 DRC 时支持的通道组合。

GUID-6A0C9D4F-2F8E-4CE9-B0F6-0596205DE784-low.png图 3-2 启用 AGC/DRE/DRC 时适用于 96kHz 的通道组合
GUID-6FEB11B3-6FA5-4B03-AEAD-E940A40448CA-low.png图 3-3 禁用 AGC/DRE/DRC 时适用于 96kHz 的通道组合