ZHCABE4A July   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 共模容差模式
  5. 共模抑制性能
  6. 输入共模失真
  7. TLV320ADC3120 和 PCM3120-Q1 的性能
  8. TLV320ADC5120 和 PCM5120-Q1 的性能
  9. TLV320ADC6120 和 PCM6120-Q1 的性能
  10. 总结
  11. 相关文档
  12. 10修订历史记录

摘要

TLV320ADCx120(TLV320ADC3120、TLV320ADC5120 和 TLV320ADC6120)和 PCMx120-Q1(PCM3120-Q1、PCM5120-Q1 和 PCM6120-Q1)系列器件是用于音频应用的双通道、高性能模数转换器。该系列器件支持高度可配置的输入,使器件即使在存在较大共模信号的情况下也能实现高性能。

本应用手册描述了对于具有高共模要求的应用,TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件在高共模抑制比 (CMRR) 模式下运行时的性能。