ZHCABE4A July   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 共模容差模式
  5. 3 共模抑制性能
  6. 4 输入共模失真
  7. 5 TLV320ADC3120 和 PCM3120-Q1 的性能
  8. 6 TLV320ADC5120 和 PCM5120-Q1 的性能
  9. 7 TLV320ADC6120 和 PCM6120-Q1 的性能
  10. 8 总结
  11. 9 相关文档
  12. 10修订历史记录

共模容差模式

TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列支持三种不同的共模容差模式,应根据预期的最大共模变化选择这些模式。较宽的共模容差的确会降低其他性能参数,因此建议选择尽可能最低的容差模式。

表 2-1 录制通道的共模容差模式选择
P0_R58_D[7:6]:CH1_INP_CM_TOL_CFG[1:0]通道 1 输入共模容差
00(默认值)通道 1 输入共模容差:交流耦合输入 = 100mVPP,直流耦合输入 = 2.82VPP。
01通道 1 输入共模容差:交流/直流耦合输入 = 1VPP。
10(高 CMRR 模式)通道 1 输入共模容差:交流/直流耦合输入 = 0AVDD(仅在输入阻抗为 10kΩ 和 20kΩ 时才支持)。对于 2.5kΩ 的输入阻抗,输入共模公差为 0.4V 至 2.6V。
11保留(不使用此设置)

务必记住,在所有模式下,器件的满量程仍然是 2Vrms。这对于较大的共模信号尤其重要,因为它们会限制有效的输入范围。例如,模式 2 可以支持 0V 到 AVDD 的共模范围,但在这两个极值处,都没有剩余空间可将差分信号应用于输入引脚。PGA 增益可用于根据需要放大差分信号,但衰减的共模信号也将被放大。