ZHCABE4A July   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 共模容差模式
  5. 3 共模抑制性能
  6. 4 输入共模失真
  7. 5 TLV320ADC3120 和 PCM3120-Q1 的性能
  8. 6 TLV320ADC5120 和 PCM5120-Q1 的性能
  9. 7 TLV320ADC6120 和 PCM6120-Q1 的性能
  10. 8 总结
  11. 9 相关文档
  12. 10修订历史记录

总结

TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列器件提供了非常灵活的输入配置,适用于广泛的应用。提供了多种共模容差模式,使系统即使在存在大量共模噪声的情况下也能实现高性能。器件的性能确实会随输入配置的变化而变化,因此建议所用的共模设置应尽可能低,但仍能满足系统要求的容差。为获得最佳性能,建议使用交流耦合(已启用 DRE)和能够使用的最低输入阻抗设置。