ZHCABE4A July   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 共模容差模式
  5. 3 共模抑制性能
  6. 4 输入共模失真
  7. 5 TLV320ADC3120 和 PCM3120-Q1 的性能
  8. 6 TLV320ADC5120 和 PCM5120-Q1 的性能
  9. 7 TLV320ADC6120 和 PCM6120-Q1 的性能
  10. 8 总结
  11. 9 相关文档
  12. 10修订历史记录

共模抑制性能

每个共模容差模式将在该模式的限制范围内实现良好的共模抑制。模式 0 中每个变体的典型 CMRR 为 60dB,在模式 1 和 2 中,对于等效信号振幅,通常会提高若干个 dB。性能更高的 TLV320ADC6120 和 PCM6120-Q1 可以实现接近 80dB 的 CMRR(这在模式 2 中是典型的),对于希望在要求高共模容差的应用中获得最佳性能的系统来说,这是一个很好的选择。

图 3-1 演示了 TLV320ADC5120 和 PCM5120-Q1 生成的输出电平,它们在每个容差模式下,在器件的满量程输入范围内具有 1kHz 共模输入。CMRR 是输入电平(转换为 dBFS,其中满量程为 2Vrms)与测得的输出电平(如曲线中所示)之间的差值。

GUID-20210617-CA0I-D766-XJR1-TDWTKRBGBL0B-low.png图 3-1 输出与共模输入电平和模式