ZHCABE4A July   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 共模容差模式
  5. 3 共模抑制性能
  6. 4 输入共模失真
  7. 5 TLV320ADC3120 和 PCM3120-Q1 的性能
  8. 6 TLV320ADC5120 和 PCM5120-Q1 的性能
  9. 7 TLV320ADC6120 和 PCM6120-Q1 的性能
  10. 8 总结
  11. 9 相关文档
  12. 10修订历史记录

TLV320ADC3120 和 PCM3120-Q1 的性能

每个输入设置都会对性能产生影响。表 5-1 展示了 TLV320ADC3120 和 PCM3120-Q1 在每种模式下具有差分输入的典型性能。为了获得更佳的噪声和失真性能,建议使用 CMRR 模式 0、交流耦合输入和 10kΩ 输入阻抗。

表 5-1 TLV320ADC3120 和 PCM3120-Q1 的性能
CMRR 模式输入耦合输入阻抗 (Ω)SNR(dB)THD+N (dB)
0交流10k107-95
20k106-94
直流10k106-94
20k105-94
1交流10k107-94
20k106-94
直流10k106-94
20k105-94
2交流10k103-93
20k99-92
直流10k103-93
20k99-92