ZHCABD8A February 2021 – July 2024 DRV8714-Q1 , TPS2HB16-Q1
在工业中使用脉宽调制来生成所需的电流波形很常见。占空比是导通时间与信号周期的比值,它决定了控制频率下施加到线圈上的最大和最小电流。
通常有两种控制方法用于进行 PWM 控制。一种是电压反馈,另一种是电流反馈。电压反馈是电流的开环控制。它测量电源电压并相应地设置占空比。尽管这种实现方式的硬件电路简单,成本较低,但电流精度较差,为了确保正常工作,总是需要预留较大裕量。此外,还需要进行额外的预校准工作来获得不同接触器的电压占空比图。
图 5-2 脉宽调制电流生成电流反馈是电流的闭环控制。它始终测量线圈电流,并根据电流直接切换开关。这可以确保较高的电流精度,让线圈电流与所需电流保持高度一致。此外,不再需要电压占空比图,节省了预校准工作。然而,这种电流反馈方法的成本可能比电压反馈解决方案的成本更高。DRV3946-Q1 具有支持闭环控制的集成电流检测功能,从而消除了电流反馈方法的成本。