ZHCABD8A February 2021 – July 2024 DRV8714-Q1 , TPS2HB16-Q1
在上面的介绍中,使用了电池电压来驱动接触器线圈。但电池电压不是一个固定值,在正常运行期间,这个值会在一个很大的范围内波动。这就是引入专用 PWM 控制以获得所需电流的原因。因为电流是由施加的电源电压除以线圈电阻决定的,所以为线圈提供可调电源电压是另一种选择。图 5-3 显示了用于驱动接触器线圈的可调电源电压。直流/直流转换器是将电池电压转换为可调电源电压的理想解决方案。如果直流/直流转换器集成了使能/禁用控制,则可以省去高侧开关。
图 5-3 使用可调电源电压生成电流这更像是将 PWM 控制从线圈驱动开关转移到直流/直流转换器上。直流/直流输出电压取决于在所需电流下的线圈电阻。因此,拾取阶段和保持阶段的输出电压并不相同。同时,最好集成电流检测功能,以检查流过线圈的电流是否等于所需电流。