ZHCABD8A February 2021 – July 2024 DRV8714-Q1 , TPS2HB16-Q1
牵引逆变器电机控制系统必须集成一大组滤波电容器,通常称为直流链路电容器,一旦主接触器在电容器完全放电时闭合,就会产生巨大的浪涌电流。因此,预充电功能必不可少,用于限制上电过程中的浪涌电流。带有限流电阻的接触器是预充电功能的最简单实现方式。
上电序列期间的过程示例如下:
图 3-1 主接触器和预充电接触器的上电顺序此外,在闭合接触器之前,不得卡住触头,不允许出现绝缘漏电故障。系统级设计中必须实现接触器状态诊断和绝缘检测功能。