ZHCAB81A April   2022  – October 2025 TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN1472-Q1 , TCAN1473-Q1 , TCAN1476-Q1 , TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是 SIC?
  5. 2经典 CAN 和常规 CAN FD 的局限性
  6. 3CAN SIC 如何减少总线振铃
  7. 4有关 TI 的 TCAN1462 器件的实验结果
  8. 5TI 的 CAN SIC 器件
  9. 6CAN SIC 的优势
  10. 7修订历史记录

CAN SIC 如何减少总线振铃

CAN 总线在正常运行期间有两种逻辑状态:隐性和显性,如图 3-1 所示。

TCAN1462X CAN 总线电压电平图 3-1 CAN 总线电压电平

当以差分方式驱动总线时,总线为显性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑低电平。当总线通过接收器内部的高阻值输入电阻器 (RIN) 偏置为 VCC/2 时,总线为隐性状态,对应于 TXD 和 RXD 引脚上的逻辑高电平。在仲裁期间,显性状态会覆盖隐性状态。CAN 总线上的隐性到显性信号边沿通常是干净的,因为此边缘由发送器强力驱动。CAN 收发器在显性阶段的差分发送器输出阻抗约为 50Ω,与网络特征阻抗紧密匹配。对于常规 CAN FD 收发器,当驱动器差分输出阻抗突然变为约 60kΩ,且反射回来的信号遇到阻抗不匹配而导致振铃时,会出现显性到隐性边沿。

基于发送器的 SIC 检测到 TXD 上出现显性到隐性边沿时,会在驱动器输出上激活振铃抑制电路。CAN 驱动器继续强力驱动总线呈现隐性,直至 tSIC_TX_base,以便减少反射,并且采样点处的隐性位很干净。在这一主动隐性阶段,发送器输出阻抗较低(约为 100Ω)。反射的信号没有出现巨大的阻抗不匹配,因此振铃会大大减弱。在该阶段结束并且器件进入被动隐性阶段之后,驱动器输出阻抗上升至约 60kΩ。图 3-2 显示了这一现象。

TCAN1462X CAN SIC 技术:事件序列图 3-2 CAN SIC 技术:事件序列

重要的是,强力驱动总线的主动-隐性相预计最多只能持续 530 纳秒(tSIC_TX_base,如表 1-1 所列)。CAN FD 协议的数据阶段至多只能持续 200ns(如果以 5Mbps 的速率运行),因此,这种振铃抑制仅将在整个隐性位持续时间内处于活动状态,从而产生正确的 CAN 总线和 RXD 信号。但是,在仲裁阶段(1Mbps 运行时,最短的位持续时间为 1µs),多个发送器可以同时发送,显性位必须覆盖隐性位。振铃抑制持续时间会对总体网络长度和仲裁速度造成一些限制。更多详细信息,请参阅 CiA 601-4 规格。