ZHCAB81A April   2022  – October 2025 TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN1472-Q1 , TCAN1473-Q1 , TCAN1476-Q1 , TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是 SIC?
  5. 2经典 CAN 和常规 CAN FD 的局限性
  6. 3CAN SIC 如何减少总线振铃
  7. 4有关 TI 的 TCAN1462 器件的实验结果
  8. 5TI 的 CAN SIC 器件
  9. 6CAN SIC 的优势
  10. 7修订历史记录

有关 TI 的 TCAN1462 器件的实验结果

为了展示德州仪器 (TI) 八引脚 TCAN1462 CAN SIC 收发器的振铃抑制功能,德州仪器 (TI) 使用以下设置进行了实验:

  • 双节点点对点通信,其中节点 1 为 TCAN1462,节点 2 为 TCAN1044A,这是一种常规的 CAN FD 收发器,如图 4-1 所示。仿真复杂星形拓扑的振铃网络(由 CiA 601-4 指定)通过 CAN 总线终端进行连接。如图 4-2 和图 4-3 中的波形所示,当 TCAN1462 进行驱动时,CAN 总线和 RXD 信号看起来很干净。但当 TCAN1044A 进行驱动时,总线上会产生相当大的振铃和 RXD 干扰。
TCAN1462X 具有两个节点和振铃电路的网络图 4-1 具有两个节点和振铃电路的网络
TCAN1462X CAN FD 驱动网络的波形图 4-2 CAN FD 驱动网络的波形
TCAN1462X CAN SIC 驱动网络的波形图 4-3 CAN SIC 驱动网络的波形

极其负向的 VOD 不是问题,VOD 上没有过冲,从而产生干净的 RXD。