ZHCAB81A April 2022 – October 2025 TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN1472-Q1 , TCAN1473-Q1 , TCAN1476-Q1 , TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
TI 发布了符合 CiA 601-4 和 ISO 11898-2:2024 附录 A 标准的 CAN SIC 器件,包括支持待机模式的 8 引脚 TCAN1472-Q1 和具有睡眠模式和 WAKE/INH 功能的 14 引脚 TCAN1473-Q1 和 TCAN1473A-Q1。TI 还提供 TCAN1473C-Q1 和 TCAN1473AC-Q1,这两款器件是具有睡眠模式和 WAKE/INH 功能且符合 ISO 11898-2:2024 Set C 标准的 14 引脚 CAN 收发器,不包括附录 A 中概述的附加 CAN XL 兼容性要求。TI 的 ISO 11898-2:2024 CAN SIC 器件如下面表 5-1 中所示。
| ISO 11898-2:2024 器件 | 说明 | 引脚数 | C 组或附录 A? | 引脚对引脚 CAN FD 器件 |
|---|---|---|---|---|
| TCAN1472-Q1 | 具有待机模式的 CAN SIC 收发器 | 8 | 附录 A | TCAN1044A-Q1 |
| TCAN1473-Q1 | 具有唤醒/INH 功能的 CAN SIC 收发器 | 14 | 附录 A | TCAN1043N-Q1 |
| TCAN1473A-Q1 | 具有唤醒/INH 功能的 CAN SIC 收发器 | 14 | 附录 A | TCAN1043A-Q1 |
| TCAN1473C-Q1 | 具有唤醒/INH 功能的 CAN SIC 收发器 | 14 | 设置 C | TCAN1043N-Q1 |
| TCAN1473AC-Q1 | 具有唤醒/INH 功能的 CAN SIC 收发器 | 14 | 设置 C | TCAN1043A-Q1 |
| TCAN1476V-Q1 | 具有待机模式的双 CAN SIC 收发器 | 14 | 附录 A | TCAN1046AV-Q1 |
| TCAN1575-Q1 | 具有选择性唤醒/局部联网功能的 CAN SIC 收发器 | 14 | 附录 A | TCAN1145-Q1 |
| TCAN1576-Q1 | 具有选择性唤醒/局部联网功能、看门狗及总线故障诊断功能的 CAN SIC 收发器 | 14 | 附录 A | TCAN1146-Q1 |
TCAN1472 有两种型号:用于 5V 总线/逻辑电平的 TCAN1472 和支持 1.8V 至 5V 逻辑电平的 TCAN1472V。与市场上的同类竞争器件相比,这些器件具有巨大优势,如表 5-2 所示。
| 参数 | 同类竞争器件 | TCAN1472 | 终端系统含义 |
|---|---|---|---|
| Vio(逻辑电源)范围 | 3V 至 5.5V | 1.7V 至 5.5V | TI 面向未来的 1.8V 逻辑 I/O 支持 |
| SIC 时间 | 仅符合 ±5% VCC | 符合 ±10% VCC | TI 不需要严格的稳压电源来满足标准所要求的重要 SIC 参数 |
| 最小 Vod 为 1.5V | 仅符合 ±5% VCC | 符合 ±10% VCC | |
| 总线故障保护 | -36V 至 40V | ±58V | 高总线故障意味着更能抵御故障。此外,TI 为 24V 系统提供总线故障支持,支持跨平台重复使用 |
| 在总线引脚上提供静电放电 (ESD) 保护 | ±6kV | ±8kV | 更高程度的 ESD 保护 |
| Small Outline Transistor-23 封装 | 否 | 是 | TI 提供外形尺寸更小的封装选项 |