为了展示德州仪器 (TI) 八引脚 TCAN1462 CAN SIC 收发器的振铃抑制功能,德州仪器 (TI) 使用以下设置进行了实验:
- 双节点点对点通信,其中节点 1 为 TCAN1462,节点 2 为 TCAN1044A,这是一种常规的 CAN-FD 收发器,如图 4-1 所示。仿真复杂星形拓扑的振铃网络(由 CiA 601-4 指定)通过 CAN 总线终端进行连接。如图 4-2 和图 4-3 中的波形所示,当 TCAN1462 进行驱动时,CAN 总线和 RXD 信号看起来很干净。但当 TCAN1044A 进行驱动时,总线上会产生相当大的振铃和 RXD 干扰。
图 4-1 具有两个节点和振铃电路的网络
极其负向的 VOD 不是问题,VOD 上没有过冲,从而产生干净的 RXD。