ZHCAB56A January   2021  – February 2022 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 电路方案
  4. 3 配置
  5. 4 逻辑电平 FET
  6. 5 FET 驱动器设计
  7. 6 晶体管驱动器设计
  8. 7 控制 LD
  9. 8 低侧 FET 的预充电和预放电
  10. 9 总结
  11. 10参考文献
  12. 11修订历史记录

配置

数据存储器配置必须设置为在 BQ769x2 器件中使用低侧 FET。默认情况下,数据存储器中的 FET 驱动器是关闭的,但电荷泵处于启用状态。DDSG 和 DCHG 也被禁用。Settings:FET:FET Options[FET_CTRL_EN] 位采用默认设置,而且必须保留设置,BQ769x2 才能控制 DCHG 和 DDSG。更改将包括:

  • 关闭电荷泵。
  • 启用 REG1,使之达到合适的电压。
  • 启用前置稳压器(如使用)。
  • 为输出设置 DCHG 和 DDSG 引脚,极性与使用的驱动器相适。
  • 通过设置数据存储器或使用 FET_ENABLE 命令(在需要时)启用 FET。

以下设置展示了基础低电平测试的更改示例,REG1 为 3.3V,DCHG 和 DDSG 导通时为高电平。


Settings:Configuration:REG12 Config     0x0D
Settings:Configuration:REG0 Config      0x01
Settings:Configuration:DCHG Pin Config  0xA2
Settings:Configuration:DDSG Pin Config  0xA2
Settings:FET:Chg Pump Control           0x00

需要额外配置使用的电芯和所需的器件运行模式。 在本应用报告的测试中,为了提供保护进行了额外的更改。 根据需要启用 FET,SLEEP 一般被禁用,因此 CHG 不会通过 SLEEP 开闭。

BQ76952 的电路配置示例如图 3-1 所示,此电路通常使用本应用报告中说明的驱动器方案。不使用电荷泵并且 CP1 连接到 BAT,因此 BQ769x2 会消耗数据表中注明的额外电流,直至在配置中禁用电荷泵。不使用 DSG 和 CHG 并使其保持开路。PACK 通过 10kΩ 电阻上拉。尽管测试中仅使用 REG1,但两个稳压器都显示为已连接。DDSG 和 DCHG 用于输出,不可用于其他功能。原理图显示支持 16 个电芯,但应根据所需的电芯数量进行配置。本应用报告中的测试是在 40V 下进行的。

图 3-1 BQ76952 监测器低侧开关原理图